Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
cremevit blank
EAN 4010337110736
Art.nr 2462 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337101642
Art.nr 2462 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337101659
Art.nr 2462 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337101680
Art.nr 2462 28VE 1
PS
alufärg
EAN 4010337101673
Art.nr 2462 26VE 1
PS
svart matt
EAN 4010337101666
Art.nr 2462 005VE 1
PS
grå matt
EAN 4010337110743
Art.nr 2462 015VE 1
PS
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Trådlös sändare för överföring av kommandon för koppling, dimring eller jalusirörelser till en Bluetooth® trådlös mottagare från System 3000 eller från tredje part, t.ex. Casambi.
Apparat utan batteri och extern spänningsförsörjning. Sändarens energi genereras från den mekaniska energin när vippan aktiveras.
Konfiguration via app eller NFC.
Tekniska data
Trådlös frekvens
2,402- 2,480 GHz
Trådlöst protokoll
Bluetooth® Low Energy (BLE)
gränssnitt
NFC
Räckvidd
i öppen terräng
upp till 75 m
inomhus
ca 10 m
Omgivningstemperatur
-25 °C till +65 °C
Luftfuktighet
0 till 95 % (ingen kondensering)
Anmärkning
Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
Denna produkt kan inte användas för eNet.
Leveransen innehåller
Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.