0

Jordat uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och USB-spänningsförsörjning 2knappars Typ A/typ C

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2459 01
4010337076223
1
kritvit blank
2459 03
1850436
4010337076179
1
kritvit sidenmatt
2459 27
1850437
4010337076186
1
antracit
2459 28
1850438
4010337076285
1
alufärg (lackerad)
2459 26
1850439
4010337076193
1
svart matt (lackerad)
2459 005
1850440
4010337076209
1
grå matt (lackerad)
2459 015
1850441
4010337090151
1
rostfritt stål (lackerat)
2459 600
4010337076148
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337076223
Art.nr 2459 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337076179
Art.nr 2459 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337076186
Art.nr 2459 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337076285
Art.nr 2459 28VE 1
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337076193
Art.nr 2459 26VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337076209
Art.nr 2459 005VE 1
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337090151
Art.nr 2459 015VE 1
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337076148
Art.nr 2459 600VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Laddningsmöjlighet för upp till två enheter samtidigt via USB-kabel typ A och typ C.
  • Upp till två enheter kan laddas samtidigt.

Tekniska data

IngångsspänningAC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-anslutning1 x typ A, 1 x typ C
Utgångsspänning USBDC 5 V
Laddström
USB Amax. 2,4 A
USB Cmax. 3 A
Standby≤ 80 mW
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²
Inbyggnadsdjup31 mm
Omgivningstemperatur+5° C till +35° C

Anmärkning

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
  • Vid långa laddningscykler kan produktens kapsling bli varm.
  • En djup apparatdosa rekommenderas.

Leveransen innehåller

  • USB-kabel typ A eller typ C ingår inte i leveransomfattningen.

Mått

Bredd71,00 mm
Höjd71,00 mm
Djup32,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Schuko-uttag 16 A 250 V~ med integrerat, utökat beröringsskydd (shutter) och USB-spänningsförsörjning knappars

Bruksanvisning.

Art.nr 2459 ..

PDF, 614.73 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen