Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
| Märkspänning | AC 230 V~, 50/60 Hz |
| Anslutningseffekt | |
| 230 V LED | Typ. 200 W |
| Glödlampor | 2000 W |
| Ljusrör, okompenserade | 1000 VA (cos φ = 0,5) |
| Ljusrör, parallellkompenserade | 500 W (45,6 µF) |
| Lysrörslampor, radkompenserade | 900 W |
| Kapacitiv belastning | 176 µF |
| Ljusstyrka | |
| Ljusstyrka | 2 till 1000 lx |
| Inställningsreglage | |
| Eftersläpningstid | 5 sek till 15 min |
| Anslutningsarea | |
| Entråds | max. 2,5 mm² |
| fintrådig utan ledarändhylsa | max. 2,5 mm² |
| fintrådig med ledarändhylsa | max. 1,5 mm² |
| Kapslingsklass | IP54 |
| Omgivningstemperatur | -25 °C till +55 °C |
| Övervakningsvinkel | 240° |
| Monteringshöjd 2,50 m | |
| Räckvidd framåt, max. | ca 16 m |
| Räckvidd åt var sida, maximalt | ca 16 m |