Détecteur de mouvement Cube 240 blanc brillant
2444 02
172,33
4010337056423
1
08
anthracite
2444 10
178,40
4010337056409
1
08
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Ajouter
Ajouter
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Commutation automatique de l’éclairage en fonction des mouvements thermiques et de la luminosité ambiante. Sensibilité du capteur compensée automatiquement par la température. La lumière continue (max. 2 h) peut être activée à l'aide d'un interrupteur/interrupteur-poussoir optionnel. Mode test pour l'évaluation de la zone de détection. Réglage individuel de la zone de détection à l'aide de la plaque de recouvrement fournie, qui peut être découpée sur mesure. Délai d'extinction réglable : 5 s à 15 min ou opération de courte durée 1 s. Sauvegardez la valeur crépusculaire actuelle grâce à la fonction d'apprentissage. Protection contre l'éblouissement, évaluation du capteur indépendante de la luminosité pendant 60 s en cas d'éblouissement par une lumière étrangère. Fonctionnement de courte durée, la sortie est activée pendant environ 1 s. Surveillance du sol et du fond de terrain. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V~ CA, 50/60 Hz Puissance de raccordement Lampes LED HT type 200 W Lampes à incandescence 2000 W tubes fluorescents non compensés 1000 VA (cos φ = 0,5) tubes fluorescents compensés en parallèle 500 W / 45,6 µF Lampes fluorescentes, à compensation de rang 900 W Charge capacitive 176 µF Valeur de luminosité Valeur de luminosité 2 à 1000 lx Dispositif de réglage Délai de temporisation 5 s à 15 min section de raccordement fil rigide 2,5 mm² max. fil souple sans embout 2,5 mm² max. fil souple avec embout 1,5 mm² max. Indice de protection IP54 Température ambiante -25°C à +55°C Angle de détection 240° Hauteur de montage de 2,50 m Zone de détection vers l'avant, max. env. 16 m Portée de chaque côté, max. env. 16 m
Indications Convient pour le montage au plafond et au mur à l’intérieur et à l’extérieur. En option : Commande à distance par télécommande IR PIR 3. Pour les "lampes économiques", tenir compte des pointes élevées de courant d'enclenchement. Vérifier l'aptitude des lampes avant leur utilisation! Contenu de la livraison Un cache permettant d’ajuster la zone de détection est compris dans la livraison. Motion detector Cube Operating instructions.
Réf. 2442 ..
2444 ..
PDF, 4.47 MB
Motion detector Cube 240 EC Declaration of conformity
Réf. 2444 02
2444 10
PDF, 57.42 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias