Bevegelsesdetektor Cube 240
renhvit glans
2444 02
1400302
4010337056423
1
antrasitt
2444 10
1400303
4010337056409
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Automatisk kobling av lys avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet. Kontinuerlig lys (maks. 2 t) kan aktiveres med en bryter/trykknapp som er ekstrautstyr. Testmodus for vurdering av registreringsområdet. Individuell tilpassing av registreringsområdet ved bruk av medfølgende dekkplate som kan skjæres til. Utkoblingsforsinkelsen kan justeres: 5 s til 15 min eller korttidsdrift 1 s. Lagre gjeldende skumringsverdi med innlæringsfunksjon. Beskyttelse mot blending, lysstyrkeuavhengig sensorvurdering i 60 s ved blending på grunn av lys i omgivelsene. Korttidsdrift, utgang kobles inn i ca. 1 s. Fjernkontroll ekstrautstyr.
Overvåking av bakken og området bak.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning | AC 230 V~, 50/60 Hz |
| Tilkoblingseffekt |
| HV-LED-lamper | vanl. 200 W |
| Glødelamper | 2000 W |
| Lysrør, ukompensert | 1000 VA (cos φ = 0,5) |
| Lysrør, parallellkompensert | 500 W (45,6 µF) |
| Lysrør, seriekompensert | 900 W |
| Kapasitiv belastning | 176 µF |
| Lysstyrkeverdi |
| Lysstyrkeverdi | 2 til 1000 lx |
| Innstillingsregulator |
| Etterløpstid | 5 s til 15 min |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| entrådet | maks. 2,5 mm² |
| fintrådet uten trådendehylse | maks. 2,5 mm² |
| fintrådet med trådendehylse | maks. 1,5 mm² |
| Beskyttelsesgrad | IP54 |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C til +55 °C |
| Registreringsvinkel | 240° |
| Monteringshøyde 2,50 m |
| Registreringsområde fremover, maks. | ca. 16 m |
| Rekkevidde på hver side, maks. | ca. 16 m |
Merknader
Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs. Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll PIR 3. Ved "energisparelamper" må man være oppmerksom på høye innkoblingsspisstrømmer. Kontroller om lampene er egnet til bruken!
Leveransens innhold
Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering.
Motion detector Cube
Operating instructions.
Art.nr. 2442 ..
2444 ..
PDF, 4.47 MB
Motion detector Cube 240
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2444 02
2444 10
PDF, 57.42 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase