0

Rilevatore di movimento Cube 240

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
2444 02
178,88
4010337056423
1
08
antracite
2444 10
185,18
4010337056409
1
08

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro brillante
EAN 4010337056423
Cod. art. 2444 02Conf. 1
178,88 EURPS 08
antracite
EAN 4010337056409
Cod. art. 2444 10Conf. 1
185,18 EURPS 08

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Commutazione automatica della luce in funzione del movimento di oggetti caldi e della luminosità dell’ambiente.
  • Sensibilità del sensore compensata automaticamente dalla temperatura.
  • La luce continua (max 2 ore) può essere attivata con un interruttore/pulsante opzionale.
  • Modalità test per la valutazione del campo di rilevamento.
  • Adattamento personalizzato del area di rilevamento tramite schermo dimensionabile a piacere in dotazione.
  • Ritardo di spegnimento regolabile: da 5 s a 15 min o funzionamento di breve durata 1 s.
  • Salvare il valore crepuscolare attuale con la funzione teach-in.
  • Protezione antiabbagliante, valutazione sensore indipendente dalla luminosità per 60 s in caso di abbagliamento causato da luce estranea.
  • Funzionamento di breve durata, l’uscita viene attivata per circa 1 s.
  • Telecomando opzionale.
  • Sorveglianza del pavimento e del campo posteriore.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50/60 Hz
Potenza di collegamento
Lampade a LED ATtip. 200 W
Lampade a incandescenza2000 W
Lampade fluorescenti, non rifasate1000 VA (cos φ = 0,5)
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo500 W (45,6 µF)
Lampade fluorescenti, compensate in serie900 W
Carico capacitivo176 µF
Valore di luminosità
Valore di luminosità2 - 1000 lx
Regolatore
Tempo di disinserimento ritardatoda 5 s a 15 min
Sezione dei conduttori
Conduttore rigidomax 2,5 mm²
a fili fini senza capocordamax 2,5 mm²
a fili fini con capocordamax 1,5 mm²
Grado di protezioneIP54
Temperatura ambienteda -25 °C a +55 °C
Angolo di rilevamento240°
Altezza di montaggio 2,50 m
Campo di rilevamento frontale, maxcirca 16 m
Portata su ciascun lato, maxcirca 16 m

Avvisi

  • Adatto per il montaggio a soffitto e a parete all’esterno e all’interno.
  • Opzionale: Comandabile a distanza con telecomando IR PIR 3.
  • Per le "lampade a basso consumo di energia" tenere presenti le intense correnti di picco di accensione. Prima dell'utilizzo, verificare l'idoneità delle lampade.

Contenuto della dotazione

  • Lo schermo per l’adattamento del campo di rilevamento è in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Motion detector Cube

Operating instructions.

Cod. art. 2442 .. 2444 ..

PDF, 4.47 MB

Download
Motion detector Cube 240

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2444 02 2444 10

PDF, 57.42 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale