Kan konfigureras för rörelsedetektering (tillämpning "Vakt") eller rumsövervakning (tillämpning "Detektor").
Utvärdering av ljusstyrka vid aktiv rörelsedetektering i "Vakt"-drift. Frånkoppling av belysning då ljusstyrkans gränsvärde överskrids.
Konfigurerbart antal rörelseimpulser inom en övervakningstid i "Detektor"-drift.
Rörelsedetektering görs digitalt via 2 PIR-sektorer.
Rörelsedetekteringens känslighet kan ställas in separat i steg för PIR-sektorerna.
Integrerad ljusstyrkesensor för registrering av omgivningsljusstyrkan.
Känsligheten kan justeras via ett reglage på apparaten.
Indikering av rörelsedetektering (permanent eller vid gång-test).
Ett funktionsblock kan konfigureras.
Funktionsblock för applikationerna "Vakt", "Vakt med frånkopplingsljusstyrka" eller "Detektor" kan konfigureras.
Funktionsblocket har två utgångs-kommunikationsobjekt, via dessa skickas kopplings- och styrkommandon till KNX.
Funktioner som kan konfigureras: koppling, trapphusfunktion, värdegivare för dimmer, ljusscenbiapparat, värdegivare för temperatur, värdegivare för ljusstyrka, ändring av driftläge, koppling med tvångsläge.
Omkoppling av driftläge (OFF/AUTO/ON) under löpande drift genom på plats-manövrering eller via kommunikationsobjekt genom på plats-manövrering till ytterligare KNX rörelsevakter via KNX touchsensor eller visualisering.
Funktionsblocket kan i driftläget som är oberoende av ljusstyrkan mäta tidsperioden efter den senaste rörelsen och skicka denna information till KNX via ett kommunikationsobjekt. Med hjälp av denna funktion kan exempelvis personers rörelser i servicebostäder eller på ålderdomshem enkelt övervakas.
Rörelseövervakningens funktionssätt kan ställas in på applikationen "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
Enheten kan användas som separat apparat, huvud- eller biapparat i applikationerna "Vakt" eller "Vakt med frånkopplingsljusstyrka".
Gångtestfunktionen hjälper till vid konfiguration och inställning av PIR-övervakningsområde.
Tekniska data
KNX medium
TP256
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåt
max. 32 m
Räckvidd åt sidorna
max. 19 m
Övervakningsvinkel
180°
Ljusstyrkesensor
Mätområde
ca 1 till 1000 lx
Kapslingsklass
System 55, system 70
IP20
TX_44
IP44
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Anmärkning
Endast lämplig för användning inomhus.
Rörelsevakten är inte lämplig för larmmeddelanden i VdS-konforma larmanläggningar.