0

Rumsklimatsensor VVK Standard för KNX System 55

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
2006 01
4010337130598
1/5
kritvit blank
2006 03
4010337130604
1/5
kritvit sidenmatt
2006 27
4010337130611
1/5
antracit
2006 28
4010337130628
1/5
alufärg (lackerad)
2006 26
4010337130635
1/5
svart matt (lackerad)
2006 005
4010337130642
1/5
grå matt (lackerad)
2006 015
4010337130680
1/5
rostfritt stål (lackerat)
2006 600
4010337130697
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

cremevit blank
EAN 4010337130598
Art.nr 2006 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337130604
Art.nr 2006 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337130611
Art.nr 2006 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337130628
Art.nr 2006 28VE 1/5
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337130635
Art.nr 2006 26VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337130642
Art.nr 2006 005VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337130680
Art.nr 2006 015VE 1/5
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337130697
Art.nr 2006 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Rumsklimatsensor VVK med integrerad busskopplare.
  • Segmentbaserad display: Visning av driftläge (komfort, reducerad temperatur, nattinställning, ECO), fönsterstatus, driftspärr, fläkthastighet, värme-/kyldrift.
  • Skärmens ljusstyrka kan konfigureras, inklusive dag-/nattläge.
  • Integrerad temperaturgivare.

Manöverfunktioner

  • Börvärdesändring.
  • Växling av driftläge.
  • Driftspärr valbar manuellt, automatiskt efter tid eller via objekt.
  • På-/av-funktion.
  • Fläktsteg.
  • Heartbeat-funktion: Kontrollera om programmet är felfritt.

Fancoil-styrning med integrerad reglerenhet

  • Visning/anpassning av bör-/ärtemperatur, driftläge, värme-/kylstatus.
  • Fläkthastigheten kan regleras (på, av, auto, stegläge).
  • Återkoppling av fläktsteg och fläktens driftsätt.
  • Objekt för manuell styrning.

Styrning med split-enhet

  • Ställ in börtemperatur.
  • Driftlägen: Automatik, uppvärmning, kylning, ventilation, Eco, Boost.
  • Inställning av fläkthastighet, avstängning.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Strömförbrukning KNX8 till 14 mA
Anslutning KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
KapslingsklassIII
Inbyggnadsdjup19 mm
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Relativ luftfuktighet5 till 95 % (ingen kondens)

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Kan uppdateras.
  • Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.3 (rekommenderas).

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Rumsklimatsensor VVK Standard / Komfort

Bruksanvisning.

Art.nr 2006 .. 2007 ..

PDF, 405.28 KB

Ladda ner
Room climate sensor HVAC Standard

Technical documentation.

Art.nr 2006 ..

PDF, 4.93 MB

Ladda ner
Room climate sensor Standard / Komfort, Room climate sensor HVAC Standard / Komfort

from version 5.7.7 and 6.3.0

Art.nr 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Ladda ner
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 237.52 KB

Ladda ner
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 225.83 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen