0

Capteur de climat ambiant CVC Standard pour KNX System 55

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
2006 01
149,00
4010337130598
1/5
06
blanc brillant
2006 03
149,00
4010337130604
1/5
06
blanc satiné
2006 27
149,00
4010337130611
1/5
06
anthracite
2006 28
151,98
4010337130628
1/5
06
teinte alu (laqué)
2006 26
154,96
4010337130635
1/5
06
noir mat (laqué)
2006 005
154,96
4010337130642
1/5
06
gris mat (laqué)
2006 015
154,96
4010337130680
1/5
06
acier inoxydable (laqué)
2006 600
162,41
4010337130697
1/5
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

blanc crème brillant
EAN 4010337130598
Réf. 2006 01UC 1/5
149,00 EURSP 06
blanc brillant
EAN 4010337130604
Réf. 2006 03UC 1/5
149,00 EURSP 06
blanc satiné
EAN 4010337130611
Réf. 2006 27UC 1/5
149,00 EURSP 06
anthracite
EAN 4010337130628
Réf. 2006 28UC 1/5
151,98 EURSP 06
teinte alu (laqué)
EAN 4010337130635
Réf. 2006 26UC 1/5
154,96 EURSP 06
noir mat (laqué)
EAN 4010337130642
Réf. 2006 005UC 1/5
154,96 EURSP 06
gris mat (laqué)
EAN 4010337130680
Réf. 2006 015UC 1/5
154,96 EURSP 06
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337130697
Réf. 2006 600UC 1/5
162,41 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Capteur de climat ambiant HLK avec coupleur de bus intégré.
  • Ecran à segments : affichage du mode de fonctionnement (confort, température d’abaissement, abaissement nocturne, éco), état de la fenêtre, verrouillage, niveau de ventilation, mode chauffage/refroidissement.
  • Luminosité de l’écran configurable avec mode jour/nuit.
  • Capteur de température intégré.

Fonctions de commande

  • Réglage de la valeur de consigne.
  • Changement de mode de fonctionnement.
  • Verrouillage manuel, automatique après une durée définie ou via objet.
  • Fonction marche/arrêt.
  • Niveau de ventilation.
  • Fonction de pouls : vérification du fonctionnement correct de l’application.

Commande de ventilo-convector avec régulateur intégré

  • Affichage/adaptation de la température de consigne/réelle, mode de fonctionnement, état de chauffage/refroidissement.
  • Vitesse de ventilation réglable (marche, arrêt, auto, commande par niveaux).
  • Confirmation du niveau de ventilation et du mode de fonctionnement.
  • Objets pour commande manuelle.

Commande de split

  • Réglage de la température de consigne.
  • Modes de fonctionnement : automatique, chauffage, refroidissement, ventilation, éco, Boost.
  • Réglage de la vitesse de ventilation, désactivation possible.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Courant absorbé KNX8 à 14 mA
Raccordement KNXBorne de raccordement et de dérivation
Classe de protectionIII
Profondeur de montage19 mm
Température ambiante-5°C à +45°C
Humidité de l'air relative5 à 95 % (sans condensation)

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.
  • Possibilité de mise à jour.
  • Élaboration et mise en service de l’appareil à partir d’ETS 5 version 5.7.7 ou ETS 6 version 6.3 (recommandé).

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Capteur de climat ambiant CVC Standard / Komfort

Mode d'emploi.

Réf. 2006 .. 2007 ..

PDF, 412.2 KB

Téléchargement
Capteur de climat ambiant Standard / Komfort, Capteur de climat ambiant CVC Standard / Komfort

à partir des versions 5.7.7 et 6.3.0

Réf. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Téléchargement
Room climate sensor HVAC Standard

Technical documentation.

Réf. 2006 ..

PDF, 4.93 MB

Téléchargement
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 237.52 KB

Téléchargement
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 225.83 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias