0

Sensore climatico ambiente RVC Standard per KNX System 55

Nuovo

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
2006 01
149,00
4010337130598
1/5
06
bianco puro brillante
2006 03
149,00
4010337130604
1/5
06
bianco puro satinato
2006 27
149,00
4010337130611
1/5
06
antracite
2006 28
151,98
4010337130628
1/5
06
color alluminio (verniciato)
2006 26
154,96
4010337130635
1/5
06
nero opaco (verniciato)
2006 005
154,96
4010337130642
1/5
06
grigio opaco (verniciato)
2006 015
154,96
4010337130680
1/5
06
acciaio inox (verniciato)
2006 600
162,41
4010337130697
1/5
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

bianco crema brillante
EAN 4010337130598
Cod. art. 2006 01Conf. 1/5
149,00 EURPS 06
bianco puro brillante
EAN 4010337130604
Cod. art. 2006 03Conf. 1/5
149,00 EURPS 06
bianco puro satinato
EAN 4010337130611
Cod. art. 2006 27Conf. 1/5
149,00 EURPS 06
antracite
EAN 4010337130628
Cod. art. 2006 28Conf. 1/5
151,98 EURPS 06
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337130635
Cod. art. 2006 26Conf. 1/5
154,96 EURPS 06
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337130642
Cod. art. 2006 005Conf. 1/5
154,96 EURPS 06
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337130680
Cod. art. 2006 015Conf. 1/5
154,96 EURPS 06
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337130697
Cod. art. 2006 600Conf. 1/5
162,41 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Novità.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Sensore climatico ambiente RVC con accoppiatore bus integrato.
  • Display a segmenti: visualizzazione della modalità di funzionamento (Komfort, temperatura di abbassamento, riduzione notturna, Eco), stato della finestra, blocco comandi, livello ventilatore, modalità di riscaldamento e raffrescamento.
  • Luminosità del display configurabile incl. servizio diurno/notturno.
  • Sensore di temperatura integrato.

Funzioni di comando

  • Regolazione del valore nominale.
  • Cambio della modalità di funzionamento.
  • Blocco comandi attivabile manualmente, automaticamente dopo un tempo impostato oppure tramite oggetto.
  • Funzione di accensione/spegnimento.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Corrente assorbita KNXda 8 a 14 mA
Connettore KNXmorsetto di collegamento e di derivazione
Classe di protezioneIII
Profondità di montaggio19 mm
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Umidità relativa dell’ariada 5 a 95% (senza condensa)

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.
  • Possibilità di aggiornamento.
  • Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 5 dalla versione 5.7.7 o ETS 6 dalla versione 6.3 (raccomandazione).

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Sensore climatico ambiente RVC Standard / Komfort

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2006 .. 2007 ..

PDF, 409.77 KB

Download
Sensore climatico ambiente Standard / Komfort, Sensore climatico ambiente RVC Standard / Komfort

a partire dalle versioni 5.7.7 e 6.3.0

Cod. art. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Room climate sensor HVAC Standard

Technical documentation.

Cod. art. 2006 ..

PDF, 4.93 MB

Download
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 237.52 KB

Download
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 225.83 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale