Touchsensor 2 3knappars 24 V potentialfri med textfält
klar / kritvit blank
2003 100
4010337047971
1
rostfritt stål
2003 600
4010337020363
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Touchsensor 2 för anslutning till 24 V-styrsystem
Tre vippor med vardera två röda LED-lampor för statusindikering. Demonteringsskydd genom skruvförband. Anslutning av sex tryckknappar, två LED-lampor och bakgrundsbelysningen via klämblock på baksidan.
Tekniska data
| Märkspänning per tryckknapp | AC/DC 24 V SELV |
| Belastning per tryckknapp | max. 20 mA |
| Märkspänning per LED | DC 24 V SELV |
| Max. belastning per LED | 1 mA |
| Anslutning | 2 x klämblock 9-polig |
| Anslutningsarea | 0,4 bis 0,8 mm entråds |
| Inbyggnadsdjup | 25 mm |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
Anmärkning
Endast lämplig för SELV-strömkretsar. Kan även anslutas med belysning. Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
Revit fil för BIM (Building Information Model)
Art.nr 2003100
RFA, 568 KB
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 2003100
IFC, 27.35 KB
Pushbutton sensor 2, 24 V zero-voltage with inscription space
EC Declaration of conformity
Art.nr 2001 100
2001 600
2003 100
2003 600
PDF, 127.99 KB
Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple
Operating instructions.
Art.nr 2001 ..
2003 ..
PDF, 89.82 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen