0

Czujnik przyciskowy 2 3x 24 V bezpotencjałowy z polem opisowym

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
przezr. / czysta biel z połyskiem
2003 100
4010337047971
1
stal szlachetna
2003 600
4010337020363
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

przezr. / czysta biel z połyskiem
EAN 4010337047971
Nr artykułu 2003 100Op. 1
SC
stal szlachetna
EAN 4010337020363
Nr artykułu 2003 600Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

Czujnik przyciskowy 2 do podłączania do systemów sterowania 24 V

  • Trzy klawisze, każdy z dwiema czerwonymi diodami LED do wskazywania stanu.
  • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
  • Podświetlenie tła.
  • Podłączenie sześciu przycisków, sześciu diod LED i podświetlenia za pomocą bloku zacisków z tyłu.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe na przyciskAC/DC 24 V SELV
Obciążalność na przyciskmaks. 20 mA
Napięcie znamionowe na LEDDC 24 V SELV
Obciążalność na LED1 mA
Przyłącze2 x blok zacisków 9-bieg.
Przekrój przyłącza0,4 do 0,8 mm jednożyłowy
Głębokość montażu25 mm
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV.
  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.de.

Zakres dostawy

  • Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 2003100

RFA, 568 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 2003100

IFC, 27.35 KB

Do pobrania
Pushbutton sensor 2, 24 V zero-voltage with inscription space

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2001 100 2001 600 2003 100 2003 600

PDF, 127.99 KB

Do pobrania
Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple

Operating instructions.

Nr artykułu 2001 .. 2003 ..

PDF, 89.82 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych
Opisz swoje produkty Gira online

W zaledwie czterech krokach możesz stworzyć opis dla swojego produktu Gira i przesłać do nas swoją wersję roboczą do zamówienia. Najpierw wybierz swój produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. W podglądzie możesz sprawdzić swoją wersję roboczą i wyświetlić ją jako dokument PDF. Na koniec zamów opracowaną przez siebie etykietę za pośrednictwem naszego wygodnego serwisu online.

Przejdź do etykiety