Tastsensor 2 3-dobbel 24 V potensialfri med tekstfelt
klar / renhvit glans
2003 100
4010337047971
1
rustfritt stål
2003 600
4010337020363
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Egenskaper
Tastsensor 2 for tilkobling til 24 V-styresystemer
Tre vipper med to røde LED-er for statusindikering i hver. Skrukobling mot demonteringsbeskyttelse. Tilkobling av seks trykknapper, seks LED-er og bakgrunnsbelysning via klemmeblokk på baksiden.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning per trykknapp | AC/DC 24 V SELV |
| Belastning per trykknapp | maks. 20 mA |
| Nominell spenning per LED | DC 24 V SELV |
| Mulig belastning per LED | 1 mA |
| Tilkobling | 2 x klemmeblokk 9-polet |
| Tilkoblingstverrsnitt | 0,4 til 0,8 mm entrådet |
| Monteringsdybde | 25 mm |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Merknader
Bare egnet for SELV-strømkretser. Kan også kobles til med belysningsmulighet. Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
Leveransens innhold
Blanko tekstskilter er vedlagt.
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 2003100
RFA, 568 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 2003100
IFC, 27.35 KB
Tastesensor 2 24 V potensialfri, enkel, 3-dobbel
Bruksanvisning.
Art.nr. 2001 ..
2003 ..
PDF, 89.68 KB
Pushbutton sensor 2, 24 V zero-voltage with inscription space
EC Declaration of conformity
Art.nr. 2001 100
2001 600
2003 100
2003 600
PDF, 127.99 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase