0

Belysningspelare höjd 491 mm

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
alufärg (lackerad)
1344 26
7760510
4010337344261
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2024.

alufärg (lackerad)
EAN 4010337344261
Art.nr 1344 26VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 04/2024.

Alternativa tillbehör

Gira energipelare och belysningspelarer med och utan belysningselement för utomhusbruk. Pelarna är tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare upp till 1400 mm är fötterna också tillverkade av pulverlackerat aluminium. På pelare från 1400 mm är fötterna tillverkade av pulverlackerat stål. Respektive fötter har färgen antracit, enligt GSB-standard. Ytan är väder- och UV-beständig samt smuts- och reptålig.

Egenskaper

  • Belysningselementet består av en aluminiumreflektor och en slagtålig akrylglasskiva.
  • Ljusutsläpp på baksidan som orienteringsbelysning.
  • Anslutning med en 5-polig skruvklämma för styva och flexibla ledare upp till 4 mm².

Tekniska data

KapslingsklassIP44
Mått
Fot
Pelare

Anmärkning

  • Pelare upp till 1400 mm höjd sätts fast på en sten- eller betongsockel, jordhylsa kan fås som tillval.
  • Pelare fr.o.m. 1400 mm höjd får endast fästas på sten eller betong med 3 pluggar som tål hård belastning.
  • Rekommendation: Montera en jordfelsbrytare före apparaten.
  • Fastsättning med en plugg.
  • Rekommenderad ljuskälla t.ex.: RADIUM Ralux® RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L.

Leveransen innehåller

  • Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.
  • Ljuskällor ingår inte i leveransinnehållet.

Mått

Bredd142,00 mm
Höjd491,00 mm
Djup75,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

Energy Profile, Light Column

Operating instructions, Energy profile (1341 ..), Energy profile with lighting element (1342 ..), Light column (1343 ..), Light column, short (1344 ..).

Art.nr 1341 .. 1342 .. 1343 .. 1344 ..

PDF, 220.43 KB

Ladda ner
Light profile, energy profile

EC Declaration of conformity

Art.nr 1341 26 1341 28 1342 26 1342 28 1343 26 1343 28 1344 26 1344 28

PDF, 64.18 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen