Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Schutzart | IP44 |
| Abmessungen | |
| Fuß | B 229 x H 10 x T 155 mm |
| Säule | B 142 x H 491 x T 75 mm |
| Breite | 142,00 mm |
| Höhe | 491,00 mm |
| Tiefe | 75,00 mm |