0

Słupek oświetleniowy o wysokości 491 mm

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
antracytowy (lakierowany)
1344 28
4010337344285
1
kolor aluminium (lakierowane)
1344 26
4010337344261
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337344285
Nr artykułu 1344 28Op. 1
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337344261
Nr artykułu 1344 26Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Słupek zasilający Gira i słupki oświetleniowe z elementami oświetlającymi lub bez do zastosowania na zewnątrz budynku. Słupki są wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków do 1400 mm są również wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Elementy podstawy słupków od 1400 mm są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Wszystkie w kolorze antracytowym według normy GSB. Powierzchnia jest odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe oraz na zanieczyszczenia i zadrapania.

Cechy

  • Element świetlny składa się z reflektora aluminiowego i szyby ze szkła akrylowego o wysokiej udarności.
  • Tylne wyjście światła do oświetlenia orientacyjnego.
  • Podłączenie za pomocą 5-bieg. zacisku śrubowego do przewodów sztywnych i elastycznych do 4 mm².

Dane techniczne

Stopień ochronyIP44
Wymiary
Podstawa
Słupek

Wskazówki

  • Słupki o wysokości do 1400 mm są mocowane na cokole kamiennym lub betonowym z opcjonalnie dostępną tuleją ziemną.
  • Słupki o wysokości od 1400 mm są mocowane tylko za pomocą 3 kołków do wysokich obciążeń na kamieniu lub betonie.
  • Zalecenie: przed urządzeniem zamontować wyłącznik różnicowoprądowy.
  • Mocowanie jednym kołkiem.
  • Zalecane żarówki, np.: RADIUM Ralux® RX-Q, RX-QS, RX-E, OSRAM Dulux® EL, EL Facility, PHILIPS PLE-L).

Zakres dostawy

  • Materiał do mocowania znajduje się w zakresie dostawy.
  • Żarówki nie znajdują się w zakresie dostawy.

Wymiary

Szerokość142,00 mm
Wysokość491,00 mm
Głębokość75,00 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych