0

PTS-installationsprofil

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
1knapp
1274 00
5806029
4010337274001
1
2knappars
1275 00
5806030
4010337275008
1
3fack
1276 00
5806031
4010337276005
1
4knappars
1277 00
5806032
4010337277002
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

1knapp
EAN 4010337274001
Art.nr 1274 00VE 1
PS
2knappars
EAN 4010337275008
Art.nr 1275 00VE 1
PS
3fack
EAN 4010337276005
Art.nr 1276 00VE 1
PS
4knappars
EAN 4010337277002
Art.nr 1277 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Fästprofil av aluminium för kundspecifik integration av infällda komponenter ur Gira porttelefonsystemet i brevlådeanläggningar, frontplattor eller sidokomponenter för porttelefonen från t.ex. JU-Metallwaren, standardutförande.

Installationsprofilen sätts fast med

  • Installationsprofilen sätts fast med
    - Förskruvning av frontplattan
    - Förskruvning av bultar
    - Infästningssats för installationsprofil
  • Förskruvning av bultar.
  • Infästningssats för installationsprofil.

Anmärkning

  • Med hjälp av den här profilen kan portregister, anropstryckknapppar, infomoduler och färgkameror integreras helinfälld utan täckram. Höjdjusteringen säkerställer att komponenterna monteras i samma nivå även om materialen har olika tjocklek.
  • Frontplattans väggtjocklek: 1,25 bis 4 mm.
Datablad

Anbudsunderlag

Installation profile

Operating instructions.

Art.nr 1274 00 1275 00 1276 00 1277 00

PDF, 75.38 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen