0

SCHUKO 2-vägsuttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) och helplatta för infälld apparatdosa 1knapp Steckklämmor

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
0783 01
4010337783015
1/10
kritvit blank
0783 03
1854126
4010337783039
1/10
kritvit sidenmatt
0783 27
1851916
4010337783275
1
antracit
0783 28
1851917
4010337783282
1
alufärg (lackerad)
0783 26
1851915
4010337783268
1/10
svart matt (lackerad)
0783 005
4010337037507
1
grå matt (lackerad)
0783 015
4010337081876
1/10

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337783015
Art.nr 0783 01VE 1/10
PS
kritvit blank
EAN 4010337783039
Art.nr 0783 03VE 1/10
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337783275
Art.nr 0783 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337783282
Art.nr 0783 28VE 1
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337783268
Art.nr 0783 26VE 1/10
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337037507
Art.nr 0783 005VE 1
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337081876
Art.nr 0783 015VE 1/10
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup25 mm
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²
Omgivningstemperatur
förbättrat beröringsskydd0 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Passar i alla vanliga apparatdosor.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
Datablad

Anbudsunderlag

Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen