0

Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e piastra piena per scatola di installazione da incasso 1 modulo Morsetti a innesto

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
0783 01
22,89
4010337783015
1/10
01
bianco puro brillante
0783 03
22,89
4010337783039
1/10
01
bianco puro satinato
0783 27
22,89
4010337783275
1
01
antracite
0783 28
25,60
4010337783282
1
11
color alluminio
0783 26
29,72
4010337783268
1/10
11
nero opaco
0783 005
29,72
4010337037507
1
11
grigio opaco
0783 015
29,72
4010337081876
1/10
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337783015
Cod. art. 0783 01Conf. 1/10
22,89 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337783039
Cod. art. 0783 03Conf. 1/10
22,89 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337783275
Cod. art. 0783 27Conf. 1
22,89 EURPS 01
antracite
EAN 4010337783282
Cod. art. 0783 28Conf. 1
25,60 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337783268
Cod. art. 0783 26Conf. 1/10
29,72 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337037507
Cod. art. 0783 005Conf. 1
29,72 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337081876
Cod. art. 0783 015Conf. 1/10
29,72 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Dati tecnici

Profondità di montaggio25 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentalida 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale