0

Prise SCHUKO double 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et plaque massive pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x Bornes à fiches

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
0783 01
22,89
4010337783015
1/10
01
blanc brillant
0783 03
22,89
4010337783039
1/10
01
blanc satiné
0783 27
22,89
4010337783275
1
01
anthracite
0783 28
25,60
4010337783282
1
11
teinte alu
0783 26
29,72
4010337783268
1/10
11
noir mat
0783 005
29,72
4010337037507
1
11
gris mat
0783 015
29,72
4010337081876
1/10
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337783015
Réf. 0783 01UC 1/10
22,89 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337783039
Réf. 0783 03UC 1/10
22,89 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337783275
Réf. 0783 27UC 1
22,89 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337783282
Réf. 0783 28UC 1
25,60 EURSP 11
teinte alu
EAN 4010337783268
Réf. 0783 26UC 1/10
29,72 EURSP 11
noir mat
EAN 4010337037507
Réf. 0783 005UC 1
29,72 EURSP 11
gris mat
EAN 4010337081876
Réf. 0783 015UC 1/10
29,72 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage25 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels0 °C à +45 °C

Indications

  • Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias