Gammalt - Vippa med stort textfält
cremevit blank
0676 01
4010337676010
1
kritvit blank
0676 03
4010337676034
1/5
kritvit sidenmatt
0676 27
4010337676270
1/5
antracit
0676 28
4010337676287
1
alufärg (lackerad)
0676 26
4010337676263
1
svart matt (lackerad)
0676 005
4010337038160
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Ersättningsartikel:
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.
Ersättningsartikel:
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Wippschalter / Wipptaster
Tekniska data
| Mått |
| Textfält | B 37 x H 47 mm |
Leveransen innehåller
Tomma textskyltar medföljer. Textskyltar med symbolerna ”ljus”, ”ringsignal” och ”dörr” är bifogade.
Mått
| Bredd | 55,00 mm |
| Höjd | 55,00 mm |
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen