Oud - Wip met groot tekstkader
crème wit glanzend
0676 01
0,00
4010337676010
1
zuiver wit glanzend
0676 03
0,00
4010337676034
1/5
zuiver wit mat
0676 27
0,00
4010337676270
1/5
antraciet
0676 28
0,00
4010337676287
1
kleur aluminium (gelakt)
0676 26
0,00
4010337676263
1
zwart mat (gelakt)
0676 005
0,00
4010337038160
1
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Opvolgartikel:
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.
Opvolgartikel:
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Wippschalter / Wipptaster
Technische gegevens
| Afmetingen |
| tekstkader | B 37 x H 47 mm |
Inhoud
Blanco tekstlabel is bijgeleverd. Tekstlabels met symbolen 'Licht', 'Belknop' en 'Deur' worden meegeleverd.
Afmetingen
| Breedte | 55,00 mm |
| Hoogte | 55,00 mm |
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase