0

Uttag stereohögtalare

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
0402 01
4010337402015
1/5
01
kritvit blank
0402 03
4010337402039
1/5
01
kritvit sidenmatt
0402 27
4010337402275
1/5
01
antracit
0402 28
4010337402282
1/5
11
alufärg
0402 26
4010337402268
1/5
11
svart matt
0402 005
4010337037880
1/5
11

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337402015
Art.nr 0402 01VE 1/5
PS 01
kritvit blank
EAN 4010337402039
Art.nr 0402 03VE 1/5
PS 01
kritvit sidenmatt
EAN 4010337402275
Art.nr 0402 27VE 1/5
PS 01
antracit
EAN 4010337402282
Art.nr 0402 28VE 1/5
PS 11
alufärg
EAN 4010337402268
Art.nr 0402 26VE 1/5
PS 11
svart matt
EAN 4010337037880
Art.nr 0402 005VE 1/5
PS 11

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Med skruvklämmor.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup31 mm
Anslutningsdiameter max.1,5 mm²

Anmärkning

  • För ledararea upp till max. 10 mm².
Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen