Prise de haut-parleur stéréo blanc crème brillant
0402 01
20,94
4010337402015
1/5
01
blanc brillant
0402 03
20,94
4010337402039
1/5
01
blanc satiné
0402 27
20,94
4010337402275
1/5
01
anthracite
0402 28
23,86
4010337402282
1/5
11
teinte alu (laqué)
0402 26
26,83
4010337402268
1/5
11
noir mat (laqué)
0402 005
26,83
4010337037880
1/5
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques techniques Profondeur de montage 31 mm Section de raccordement max. 1,5mm²
Indications Pour section de câble jusqu'à max. 10 mm².
Téléchargements Stereo speaker socket outlet EC Declaration of conformity
Réf. 0402 005
0402 01
0402 03
0402 26
0402 27
0402 28
0402 40
0402 42
0402 43
0402 46
0402 47
PDF, 227.49 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias