Wandcontactdoos stereo-luidspreker
crème wit glanzend
0402 01
25,01
4010337402015
1/5
01
zuiver wit glanzend
0402 03
25,01
4010337402039
1/5
01
zuiver wit mat
0402 27
25,01
4010337402275
1/5
01
antraciet
0402 28
28,49
4010337402282
1/5
11
kleur aluminium
0402 26
32,04
4010337402268
1/5
11
zwart mat
0402 005
32,04
4010337037880
1/5
11
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Technische gegevens
| Inbouwdiepte | 31 mm |
| Aansluitingdoorsnede max. | 1.5mm² |
Let op
Voor kabeldoorsnede tot max. 10 mm².
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase