Stereohøyttalerstikkontakt
kremhvit glans
0402 01
4010337402015
1/5
renhvit glans
0402 03
4010337402039
1/5
renhvit silkematt
0402 27
6511011
4010337402275
1/5
antrasitt
0402 28
4010337402282
1/5
aluminiumsfarget
0402 26
4010337402268
1/5
svart matt
0402 005
4010337037880
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Tekniske spesifikasjoner
| Monteringsdybde | 31 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt maks. | 1,5 mm² |
Merknader
For ledningstverrsnitt opptil maks. 10 mm².
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase