Täckram Gira E1 svart matt (lackerad)
1-knapp
0211 153
4010337126249
1/10
2-fack
0212 153
4010337126256
1/10
2-fack utan mellanbalk
1002 153
4010337126294
1
3-fack
0213 153
4010337126300
1/5
4-fack
0214 153
4010337126317
1/5
5-fack
0215 153
4010337126324
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Anmärkning
Även avsedd för kanalinstallation. Täckram (1- till 5-fack) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.
Mått
| Bredd | 80,80 mm |
| Höjd | 223,40 mm |
| Djup | 9,30 mm |
Fler länkar
Gira E1 - Starkt reducerad design
Mer
Cover frame
Cleaning and care.
Gira E1
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen