Marco cobertor Gira E1 negro mate (pintado) 1 elemento
0211 153
4010337126249
1/10
2 elementos
0212 153
4010337126256
1/10
2 elementos sin listón central
1002 153
4010337126294
1
3 elementos
0213 153
4010337126300
1/5
4 elementos
0214 153
4010337126317
1/5
5 elementos
0215 153
4010337126324
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Notas También indicado para instalaciones en superficie. Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) en combinación con el juego de juntas, también apropiado para la instalación empotrada IP44 protegida del agua. Dimensiones Anchura 80,80 mm Altura 223,40 mm Profundidad 9,30 mm
Otros enlaces Gira E1 - Diseño minimalista Más
Descargas Cover frame Cleaning and care.
Gira E1 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios