Täckram Gira E1 grå matt (lackerad)
1-knapp
0211 154
4010337126058
1/10
2-fack
0212 154
4010337126065
1/10
3-fack
0213 154
4010337126089
1/5
4-fack
0214 154
4010337126096
1/5
5-fack
0215 154
4010337126102
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Anmärkning
Även avsedd för kanalinstallation. Täckram (1- till 5-fack) i kombination med tätningssats även lämplig för kapslad infälld IP44 installation.
Mått
| Bredd | 80,80 mm |
| Höjd | 151,90 mm |
| Djup | 9,30 mm |
Fler länkar
Gira E1 - Starkt reducerad design
Mer
Cover frame
Cleaning and care.
Gira E1
Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen