Abdeckrahmen Gira E1 Grau matt (lackiert) 1fach
0211 154
13,17
4010337126058
1/10
11
2fach
0212 154
19,99
4010337126065
1/10
11
2fach ohne Mittelsteg
1002 154
19,99
4010337126072
1
11
3fach
0213 154
32,88
4010337126089
1/5
11
4fach
0214 154
53,40
4010337126096
1/5
11
5fach
0215 154
81,25
4010337126102
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Hinweise Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet. Abmessungen Breite 80,80 mm Höhe 151,90 mm Tiefe 9,30 mm
Weitere Links Gira E1 - Streng reduziertes Design Mehr
Downloads Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Gira E1 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank