Зонный/линейный соединитель и линейный усилитель для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 1023 00
1023 00
EAN 4010337040798
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно до мая 2024 года.

Характеристики

Характеристики

  • Зонный/линейный соединитель соединяет друг с другом две линии передачи данных KNX и обеспечивает гальваническую развязку этих линий. Линии шины системы KNX в таком случае электрически изолированы друг от друга.
  • Поддержки связи через KNX Data Secure (телеграммы KNX Data Secure обрабатываются, фильтруются в соответствии с настройками, переадресуются или блокируются).
  • Быстрая связь между устройствами KNX по главной линии и линии (поддержка Long Frame начиная с ETS5).

Зонный/линейный соединитель

  • Использование в качестве зонного или линейного соединителя в зависимости от выданного физического адреса и параметрирования.
  • Уменьшение нагрузки на шину благодаря функции фильтрации (таблица фильтрации).
  • Возможность параметрирования передачи групповых телеграмм.
  • Частота повтора при ошибках передачи.
  • Возможность параметрирования подтверждения телеграмм.
  • Поддержка полного расширенного диапазона групповых адресов от 0 до 31 с функциями "Блокировка", "Передача без фильтрования" и "Фильтрование" в обоих направлениях между главной и вспомогательной линией.
  • Возможность выбора функции "Передача без фильтрования" и "Блокировка" также и для физически адресуемых телеграмм между главной и вспомогательной линией (защита от программирования и несанкционированного действия).
  • Возможность отдельной настройки функции «Повтор»: да/нет при возникновении ошибок передачи в главной и вспомогательной линии для телеграмм типа «Широковещание».
  • Возможно подтверждение телеграмм в главной и вспомогательной линии с настройками "Всегда" и "Только при передаче" отдельно для групповых телеграмм и физически адресуемых телеграмм.
  • Возможность выбора для физически адресуемых телеграмм настройки "Всегда отклонять NACK (Not-Acknowledge)" (защита от программирования с квитированием).

Линейный усилитель

  • С помощью линейного усилителя возможно расширение линий до макс. четырех сегментов линий (макс. три параллельно включенных линейных усилителя в каждой линии) соответственно с макс. 64 абонентами.
  • Частота повтора при ошибках передачи.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Разъемы
Вышестоящая линия KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нижестоящая линия KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Указания

  • Для каждой линии (зонная линия, главная линия, линия) или для каждого сегмента линии требуется отдельный источник питания.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 102300

RFA, 464 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 102300

IFC, 24 Kb

Загрузка


Зональный/линейный ответвитель
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1023 00

PDF, 183 Kb

Загрузка


Зональный/линейный ответвитель, линейный усилитель
Техническая документация

Техническая документация.

Арт. № 1023 00

PDF, 381 Kb

Загрузка


Зонный/линейный соединитель типа REG
База данных продукции

Арт. № 1023 00

ZIP, 32 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Area or line coupler line amplifier
Product database

Product database from ETS2

Арт. № 1023 00

VD2, 8 Kb

Загрузка


Area or line coupler line amplifier
Product database

Product database from ETS4

Арт. № 1023 00

ZIP, 32 Kb

Загрузка


Area/Line Coupler
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 1023 00

PDF, 529 Kb

Загрузка


Area/Line Coupler
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 1023 00

PDF, 82 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания