Bereik-/lijnkoppelaar of lijnversterker voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1023 00
1023 00
320,00 EUR
EAN 4010337040798
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 05/2024.

Kenmerken

Kenmerken

  • De bereik-/lijnkoppelaar verbindt gegevenstechnisch twee KNX lijnen met elkaar en zorgt voor een galvanische scheiding tussen deze lijnen. Daardoor kan elke buslijn van een KNX installatie elektrisch onafhankelijk van de andere lijnen worden gebruikt.
  • Ondersteuning van communicatie via KNX Data Secure (KNX Data Secure telegrammen kunnen worden verwerkt en in overeenstemming met de instellingen worden gefilterd, doorgestuurd of geblokkeerd).
  • Snelle communicatie tussen KNX producten in hoofdlijn en lijn (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5).

Bereik-/lijnkoppelaar

  • Gebruik als bereik- of lijnkoppelaar afhankelijk van de toekenning van het fysieke adres en de parametrisering.
  • Vermindering van de busbelasting door filterfunctie (filtertabel).
  • Doorgifte van groepstelegrammen parametriseerbaar.
  • Herhalingssnelheid bij overdrachtsfouten.
  • Telegrambevestiging parametriseerbaar.
  • Ondersteuning van het volledige uitgebreide groepenadresbereik van 0 tot 31 met de functies 'vergrendelen', 'ongefilterd doorgeven' en 'filteren' in beide communicatierichtingen tussen hoofd- en sublijn.
  • Functies 'ongefilterd doorsturen' en 'vergrendelen' ook te selecteren voor fysieke geadresseerde telegrammen tussen hoofd- en sublijn in beide communicatierichtingen (programmeer- en sabotagebeveiliging).
  • Functie 'Herhaling: ja/nee' bij overdrachtsfouten op de hoofd- of sublijn voor het telegramtype 'Broadcast' apart instelbaar.
  • Telegrambevestiging op de hoofd- of sublijn met de instellingen 'altijd' en 'alleen bij doorsturen' apart mogelijk voor groepstelegrammen en fysiek geadresseerde telegrammen.
  • Voor fysiek geadresseerde telegrammen is de instelling 'altijd afwijzen NACK (not acknowledged)' selecteerbaar (programmeerbeveiliging met retourmelding).

Lijnversterker

  • Als lijnversterker is de uitbreiding van lijnen mogelijk naar max. vier lijnsegmenten (max. drie parallelgeschakelde lijnversterkers per lijn) met elk maximaal 64 deelnemers.
  • Herhalingssnelheid bij overdrachtsfouten.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluitingen
KNX bovenliggende lijn:
Aansluit- en aftakklem
KNX onderliggende lijn:
Aansluit- en aftakklem

Aanwijzingen

  • Voor elke lijn (zonelijn, hoofdlijn, lijn) resp. elk lijnsegment is een aparte voeding nodig.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 102300

RFA, 464 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 102300

IFC, 24 Kb

Downloaden


Bereik-/lijnkoppelaar DIN-rail
Productdatabase

Art.nr. 1023 00

ZIP, 32 Kb

Downloaden


Bereik-/lijnkoppelaar, lijnversterker
Productdatabase

8 kbyte.

Art.nr. 1023 00

VD2, 8 Kb

Downloaden


Bereik-/Lijnkoppeling
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1023 00

PDF, 83 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Bereichs-/Linienkoppler, Linienverstärker
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 1023 00

PDF, 567 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads