Bereichs-/Linienkoppler bzw. Linienverstärker für KNX

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 1023 00
1023 00
320,00 EUR
EAN 4010337040798
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 05/2024.

Merkmale

Merkmale

  • Der Bereichs-/Linienkoppler verbindet datentechnisch zwei KNX Linien miteinander und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen diesen Linien. Dadurch kann jede Buslinie einer KNX Installation elektrisch unabhängig von den anderen Linien betrieben werden.
  • Unterstützung von KNX Data Secure Kommunikation (KNX Data Secure Telegramme können verarbeitet und entsprechend der Einstellungen gefiltert, weitergeleitet oder gesperrt werden).
  • Schnelle Kommunikation zwischen KNX Produkten in Hauptlinie und Linie (Long Frame Unterstutzung ab ETS5).

Bereichs-/Linienkoppler

  • Einsatz als Bereichs- oder Linienkoppler je nach Vergabe der physikalischen Adresse und Parametrierung.
  • Verringerung der Busbelastung durch Filterfunktion (Filtertabelle).
  • Weiterleitung von Gruppentelegrammen parametrierbar.
  • Wiederholungsrate bei Übertragungsfehlern.
  • Telegrammbestätigung parametrierbar.
  • Unterstützung des vollständig erweiterten Gruppenadressbereichs von 0 bis 31 mit den Funktionen "sperren", "ungefiltert weiterleiten" und "filtern" in beide Kommunikationsrichtungen zwischen Haupt- und Unterlinie.
  • Funktion "ungefiltert weiterleiten" und "sperren" auch für physikalisch adressierte Telegramme zwischen Haupt- und Unterlinie in beide Kommunikationsrichtungen auswählbar (Programmier- und Sabotageschutz).
  • Funktion "Wiederholung : ja/nein" bei Übertragungsfehlern auf der Haupt- bzw. Unterlinie für die Telegrammart "Broadcast" separat einstellbar.
  • Telegrammbestätigung auf der Haupt- bzw. Unterlinie mit den Einstellungen "immer" und "nur bei Weiterleitung" separat für Gruppentelegramme und physikalisch adressierte Telegramme möglich.
  • Für physikalisch adressierte Telegramme ist die Einstellung "immer abweisen NACK (Not-Acknowledge)" auswählenbar (Programmierschutz mit Rückmeldung).

Linienverstärker

  • Als Linienverstärker ist die Erweiterung von Linien auf max. vier Liniensegmente (max. drei parallelgeschaltete Linienverstärker pro Linie) mit jeweils bis zu 64 Teilnehmern möglich.
  • Wiederholungsrate bei Übertragungsfehlern.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Anschlüsse
KNX übergeordnete Linie:
Anschluss- und Abzweigklemme
KNX untergeordnete Linie:
Anschluss- und Abzweigklemme

Hinweise

  • Für jede Linie (Bereichslinie, Hauptlinie, Linie) bzw. jedes Liniensegment ist eine separate Spannungsversorgung notwendig.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 102300

RFA, 464 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 102300

IFC, 24 Kb

Laden


Bereichs-/Linienkoppler
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1023 00

PDF, 83 Kb

Laden


Bereichs-/Linienkoppler, Linienverstärker
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 1023 00

PDF, 567 Kb

Laden


Bereichs-/Linienkoppler, Linienverstärker
Produktdatenbank

ab ETS2

Best.-Nr. 1023 00

VD1, 14 Kb

Laden


KNX Bereichs- und Linienkoppler
Produktdatenbank

ab ETS4

Best.-Nr. 1023 00

ZIP, 34 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads