Acoplador de área/línea o amplificador de línea para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 1023 00
1023 00
EAN 4010337040798
UE 1
SP 66
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 05/2024.

Características

Características

  • El acoplador de área o de línea establece la conexión de datos entre dos líneas KNX, garantizando la separación galvánica entre ellas. De este modo, cada línea de bus de una instalación KNX se puede poner en funcionamiento con independencia eléctrica de las otras líneas.
  • Compatible con la comunicación KNX Data Secure (los telegramas KNX Data Secure pueden ser procesados y filtrados, reenviados o bloqueados según la configuración).
  • Comunicación rápida entre los productos KNX en la línea principal y en la línea (compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5).

Acopladores de área/línea

  • Utilización como acoplador de área o de línea según la adjudicación de la dirección física y de la parametrización.
  • Reducción de la carga del bus mediante la función de filtrado (tabla de filtro).
  • Se puede parametrizar la transmisión de telegramas de grupos.
  • Frecuencia de repetición en caso de errores de transmisión.
  • Confirmación de telegramas parametrizable.
  • Compatibilidad del rango de direcciones de grupo completo ampliado de 0 a 31 con las funciones de bloquear, transmitir sin filtrado y filtrar en ambas direcciones de comunicación entre la línea principal y la secundaria.
  • Las funciones transmitir sin filtrado y bloquear también se pueden seleccionar para telegramas con dirección física entre la línea principal y la secundaria en ambas direcciones de comunicación (protección contra programación y contra sabotaje).
  • La función repetición: sí/no en caso de errores de transmisión a la línea principal y secundaria para el tipo de telegrama difusión se puede ajustar por separado.
  • La confirmación de telegramas en la línea principal y secundaria con los ajustes siempre y solo en caso de transmisión es posible de forma separada para telegramas de grupos y para telegramas con dirección física.
  • Para los telegramas con dirección física se puede seleccionar el ajuste siempre rechazar NACK (Not-Acknowledge) (protección contra programación con acuse de recibo).

Amplificador de línea

  • Como amplificador de línea es posible la ampliación de líneas a un máximo de cuatro segmentos de línea (máx. tres amplificadores de línea conectados en paralelo por línea) con un total de hasta 64 usuarios respectivamente.
  • Frecuencia de repetición en caso de errores de transmisión.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Conexiones
Línea KNX de rango superior:
Borne de conexión y de derivación
Línea KNX de rango inferior:
Borne de conexión y de derivación

Notes

  • Para cada línea (línea de área, línea principal, línea) y cada segmento de línea se necesita un suministro de tensión separado.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 102300

RFA, 464 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 102300

IFC, 24 Kb

Cargar


Acoplador de áreas/lineas
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1023 00

PDF, 80 Kb

Cargar


Acoplador de zona/línea carril DIN
Base de datos de productos

Ref. 1023 00

ZIP, 32 Kb

Cargar


Descargar (en)


Area/Line Coupler
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 1023 00

PDF, 529 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas