Coupleur de zone/ligne ou amplificateur de ligne pour KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 1023 00
1023 00
320,00 EUR
EAN 4010337040798
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le coupleur de zone/ligne relie deux lignes KNX du point de vue de la technique de données et garantit une isolation galvanique entre ces lignes. De ce fait, chaque ligne de bus d'une installation KNX peut être exploitée de manière électriquement indépendante des autres lignes.
  • Support de la communication KNX Data Secure (il est possible de traiter les télégrammes KNX Data Secure, de les filtrer en fonction des réglages, de les transmettre ou de les bloquer).
  • Communication rapide entre les produits KNX en ligne principale et en ligne (support Long Frame à partir d’ETS5).

Coupleur de zone/ligne

  • Utilisation comme coupleur de zone ou de ligne selon l'affectation de l'adresse physique et le paramétrage.
  • Diminution de la charge du bus par une fonction de filtre (table de filtrage).
  • Renvoi paramétrable de télégrammes de groupe.
  • Fréquence de répétition en cas d'erreurs de transmission.
  • Confirmation de télégramme paramétrable.
  • Support de la plage d’adresses de groupe complètement étendue de 0 à 31 avec les fonctions « verrouillage », « transmission sans filtre » et « filtrage » dans les deux sens de communication entre la ligne principale et la ligne secondaire.
  • Possibilité de sélectionner les fonctions « transmission sans filtre » et « verrouillage » également pour les télégrammes adressés physiquement entre la ligne principale et la ligne secondaire dans les deux sens de communication (protection anti-programmation et anti-sabotage).
  • Fonction « répétition : oui/non » en cas d’erreurs de transmission sur la ligne principale ou la ligne secondaire réglable séparément pour le type de télégramme « Broadcast ».
  • Confirmation de télégramme sur la ligne principale et la ligne secondaire grâce aux réglages « toujours » et « uniquement en cas de transmission » possible séparément pour les télégrammes de groupes et les télégrammes adressés physiquement.
  • Pour les télégrammes adressés physiquement, il est possible de sélectionner le réglage « toujours refuser NACK (Not-Acknowledge) » (protection anti-programmation avec confirmation).

amplificateur de ligne

  • Comme amplificateur de ligne, possibilité d’extension de lignes à max. quatre segments de lignes (max. trois amplificateurs de ligne branchés en parallèle par ligne) avec jusqu’à 64 participants chacun.
  • Fréquence de répétition en cas d'erreurs de transmission.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Raccordements
Ligne KNX de niveau supérieur:
Borne de raccordement et de dérivation
Ligne KNX de niveau inférieur:
Borne de raccordement et de dérivation

Indications

  • Une alimentation séparée est nécessaire pour chaque ligne (ligne de zone, ligne principale, ligne) ou chaque segment de ligne.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 102300

RFA, 464 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 102300

IFC, 24 Kb

Charger


Coupleur de zone/ligne
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 1023 00

PDF, 84 Kb

Charger


Coupleur de zone/ligne rail DIN
Base de données de produits

Réf. 1023 00

ZIP, 32 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Bereichs-/Linienkoppler, Linienverstärker
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 1023 00

PDF, 567 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements