324 wyniki dla system 55
Wyszukiwanie rozszerzone
Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x
Nadajnik ścienny Bluetooth® 2x
Radio podtynkowe z IP
Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m, Standard z czasem opóźnienia
Gira F100
Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m, Standard z czasem opóźnienia
TX_44
Osłona z pokrętłem do łącznika lub przycisku żaluzjowego
Lampka orientacyjna LED 230 V~ Biała
Lampka orientacyjna LED 230 V~ RGB
Osłona do lampki sygnalizacyjnej
Ramki montażowe
Ramka adaptera z okrągłym wycięciem do urządzeń z osłoną (50 x 50 mm)
Osłona z pierścieniem nośnym do mocowania przycisków i przycisków grzybkowych (Ø 22,5 mm)
Tabliczka z nazwiskiem lub na drzwi
1x
Tabliczka z nazwiskiem lub na drzwi
2x
Osłona z pokrętłem do wyłącznika czasowego
15 min
Osłona z pokrętłem do wyłącznika czasowego
120 minuty
Osłona do łącznika kluczykowego i przycisku kluczykowego bez nadruku
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 1x do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 2x (1+1) do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 3x do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 4x (1+3) do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Komfort 6x (3+3) do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Plus 2x do KNX
z klawiszem do uruchamiania
Czujnik przyciskowy 3 Plus 5x (2+3) do KNX
z klawiszem do uruchamiania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pokaż wszystkie wyniki na jednej stronie