251 resultater for system 55
Utvidet søk
LED-orienteringslys 230 V~ RGB
Adapterramme med rund utsparing for apparater med deksel (50 x 50 mm)
Deksel med bærering for feste av trykknapper og sopptrykknapper (Ø 22,5 mm)
Navneskilt el. dørskilt
Enkel
Navneskilt el. dørskilt
Dobbel
Deksel for nøkkelbryter og nøkkeltrykknapp uten påskrift
Tastsensor 3 Komfort enkel for KNX
med oppstartsvippe
Tastsensor 3 Komfort dobbel (1+1) for KNX
med oppstartsvippe
Tastsensor 3 Komfort 3-dobbel for KNX
med oppstartsvippe
Tastsensor 3 Komfort 4-dobbel (1+3) for KNX
med oppstartsvippe
Tastsensor 3 Komfort 6-dobbel (3+3) for KNX
med oppstartsvippe
Tastsensor 3 Plus dobbel for KNX
med oppstartsvippe
Tastsensor 3 Plus 5-dobbel (2+3) for KNX
med oppstartsvippe
Stikkontakt med jordingsstiftCEBEC 16 A 250 V~
med grønt deksel
SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med innsats som er dreid 30° og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus), uten festeklør
med grønt deksel og påskrift "SV" (sikkerhetsforsyning)
SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med innsats som er dreid 30° og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus), uten festeklør
med oransje deksel og påskrift "ZSV" (ekstra sikkerhetsforsyning)
SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med innsats som er dreid 30° og økt berøingsbeskyttelse (Safety Plus), uten festeklør
med rødt deksel og påskrift "WSV" (ytterligere sikkerhetsforsyning)
Vippe med påskrift
EIN / AUS
Vippe med påskrift
1 / 0
Kortslagtrykknapp 0,5 A 42 V~ med vippe
Lukkekontakt 1-polet
Deksel med bærering for feste av trykknapper og sopptrykknapper (Ø 22,5 mm)
Bryterfront med dreieknapp for persiennebryter el. -trykknapp
Deksel med dreieknapp for 3-trinnsbryter
LED-orienteringslys 230 V~ hvit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vis alle resultatene på én side