354 resultados de system 55
Búsqueda avanzada
Tecla basculante con visor de control y símbolo
Luz
Tecla basculante con visor de control y símbolo
Base de enchufe
Tecla basculante con visor de control e inscripción "Heizung Ein/Aus"
Cubierta con visor de control para interruptor con tirador
Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~
Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N
Interruptor basculante 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos para indica el estado de la habitación del hotel
Módulo de superficie de mando System 3000
Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando System 3000
Módulo de superficie de mando System 3000 de 2 elementos
Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando System 3000 Memory
Reloj de persianas y temporizador Display System 3000
Módulo de superficie de mando System 3000 BT
Reloj de persianas y temporizador System 3000 BT símbolos de flecha
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~ con marco integrado
Standard 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible, completa con juego de juntas IP44 y marco cobertor
Standard 55
Base de enchufe SCHUKO de 2 elementos, de 16 A y 250 V~con tapa abatible, completa con juego de juntas IP44 y marco cobertor
Standard 55
Combinación de interruptor basculante/base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con marco integrado
Standard 55, interruptor de conmutación universal
Combinación de interruptor basculante/base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con marco integrado
Standard 55, interruptor en serie
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~ con marco integrado, sin garras de fijación para caja de mecanismo empotrable de 1 elemento
Standard 55 con bornes enchufables
Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~ con marco integrado para caja de mecanismo de 1,5 elementos
Standard 55
Base de enchufe SCHUKO de 2 elementos, 16 A y 250 V~precableada, completa con marco cobertor
Standard 55
Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con marco integrado para montaje individual
Standard 55
Luz de señalización LED de 230 V~
Luz de señalización LED de 230 V~
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mostrar todos los resultados en una página