Nadajnik ścienny Bluetooth® 2x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2462 01
2462 01
EAN 4010337110736
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2462 03
2462 03
EAN 4010337101642
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czysta biel matowa
Nr. katalogowy 2462 27
2462 27
EAN 4010337101659
Jednostka opakowania 1
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 2462 28
2462 28
EAN 4010337101680
Jednostka opakowania 1
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2462 26
2462 26
EAN 4010337101673
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 2462 005
2462 005
EAN 4010337101666
Jednostka opakowania 1
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 2462 015
2462 015
EAN 4010337110743
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi.
  • Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.
  • Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC.

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa:
2,402 – 2,480 GHz

Protokół radiowy:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Złącze:
NFC

Zasięg
na zewnątrz:
do 75 m
w budynkach:
ok. 10 m

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +65 °C

Wilgotność powietrza:
0 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
  • Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet.

Zakres dostawy

  • Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 252 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania