685 wyniki dla system 55
Wyszukiwanie rozszerzone
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z polem opisowym i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
z czerwoną osłoną
Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~ i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
z zieloną osłoną
eNet radiowy pilot 1x
Radiowy pilot eNet 2x
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z modułem podtynkowym obróconym o 30° i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus), bez uchwytów mocujących
z zieloną osłoną i nadrukiem „SV” (zasilanie awaryjne)
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z modułem podtynkowym obróconym o 30° i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus), bez uchwytów mocujących
z pomarańczową osłoną i nadrukiem „ZSV” (dodatkowe zasilanie awaryjne)
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z modułem podtynkowym obróconym o 30° i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus), bez uchwytów mocujących
z czerwoną osłoną i nadrukiem „WSV” pomocnicze zasilanie awaryjne)
Adapter do dławika do przewodu
Element podświetlający do obudowy natynkowej
Wideounifon natynkowy Plus
Adapter do dławika do przewodu do kanału 15 x 15 mm
Unifon natynkowy
Nadajnik ścienny Bluetooth® 1x
Nadajnik ścienny Bluetooth® 2x
Radio podtynkowe z IP
Radio podtynkowe z IP z jednym głośnikiem, w komplecie z ramką Gira E2
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
Zaciski wtykane
Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
Zaciski śrubowe
Czujnik jasności i temperatury BT System 3000
System 3000, obudowa czujnika jasności i temperatury
Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Komfort BT
TX_44
Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Standard
TX_44
Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m Standard
TX_44
Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m, Komfort BT
TX_44
Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m Standard
Gira F100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Pokaż wszystkie wyniki na jednej stronie