872 resultados de system 55
Búsqueda avanzada
Juego de tecla basculante de 5 elementos Plus (2+3), rotulable
Regulador continuo con interfaz de pulsador de 4 elementos para KNX
Regulador de edificios con interfaz de pulsador de 4 elementos para KNX
Caja de conexión equipotencial, 2 elementos
Interruptor diferencial de 30 mA
Base de enchufe de 30 mA con interruptor diferencial y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
Cubierta con selector giratorio para interruptor temporizador e interruptor o pulsador de persianas
Sensotec sin control remoto
Sensotec LED sin control remoto
Sensotec con control remoto
Sensotec LED con control remoto
Cubierta para USB
sin campo de rotulación
Cubierta para USB
con campo de rotulación
Cubierta con botón para regulador y potenciómetro eletrónico
Pulsador con tecla basculante de 1 elemento para Gira One y KNX
Pulsador con tecla basculante de 1 elemento y símbolos de flecha para Gira One y KNX
Pulsador con tecla basculante de 2 elementos para Gira One y KNX
Pulsador con tecla basculante de 2 elementos y símbolos de flecha para Gira One y KNX
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard
Gira F100
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard
TX_44
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Standard
Gira F100
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Standard
TX_44
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard
Gira F100
Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard
TX_44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Mostrar todos los resultados en una página