Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub uruchamiania żaluzji do odbiornika radiowego z łączem Bluetooth® System 3000 lub innych producentów, np. Casambi.
Urządzenie nie wymaga baterii ani zasilania zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.
Konfiguracja przy użyciu aplikacji lub standardu NFC.
Dane techniczne
Częstotliwość radiowa:
2,402 - 2,480 GHz
Protokół radiowy:
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Złącze:
NFC
Zasięg
na zewnątrz:
do 75 m
w budynkach:
ok. 10 m
Temperatura otoczenia:
-25 °C do +65 °C
Wilgotność powietrza:
0 do 95% (bez kondensacji)
Wskazówki
Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet.
Zakres dostawy
Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.