Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

System 3000, obudowa czujnika jasności i temperatury


szary
Nr. katalogowy 5467 00
EAN 4010337096351
Jednostka opakowania 1
System cen 02

 

Wymagane akcesoria

Właściwości

  • Obudowa natynkowa przystosowana do wklejenia czujników jasności i temperatury BT Systemu 3000.
  • Obudowa natynkowa z poliwęglanu, kolor podobny do RAL 7035.
  • Przezroczysta pokrywa z poliwęglanu jest zadrukowana na czarno z miejscem pozostawionym na czujnik jasności.

Dane techniczne

Stopień ochrony:
IP66

Temperatura otoczenia:
-15 °C bis +55 °C

Wymiary w mm

S 100 mm W 52 mm G 37 mm

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.