Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Gira L1


modułowy
Nr. katalogowy 2070 00
EAN 4010337016717
Jednostka opakowania 1
System cen 25

 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

  • Funkcje logiczne:
    Różnorodność funkcji dzięki bibliotece z 36 modułami logicznymi (np. podstawowe funkcje matematyczne, zależne od położenia słońca sterowanie roletami i żaluzjami, regulacja temperatury, sterowanie ściankami działowymi, automat schodowy, generator losowy).
  • Możliwość konfiguracji elementów logicznych (np. z dowolną liczbę wejść).
  • Łatwa konfiguracja zegarów sterowania czasowego i scen:
    Maks. 20 zegarów sterowania czasowego, każdy z 10 czasami załączania.
    Maks. 20 zestawów scen, każdy z 64 scenami.
  • Możliwość zastosowania maks. 480 punktów danych
    (300 punktów danych adresów grup KNX, 180 dowolnych punktów danych urządzeń) w jednym projekcie.
  • Funkcja interkomu, w celu wymiany wartości, np. między innym L1 lub X1 przez Ethernet.
  • Zoptymalizowane uruchamianie:
    możliwa szybka zmiana lub aktualizacja projektu bez ponownego startu urządzenia.
  • Dwa gniazda RJ45 z funkcją przełącznika sieciowego umożliwiają proste przyłączenie przelotowe kablami krosowymi.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa:
    Szyfrowanie transmisji danych TLS pomiędzy GPA a Gira L1 uniemożliwia jej przechwycenie przez osoby trzecie.
    Zdalny dostęp do Gira L1 zabezpieczony jest hasłem urządzenia.
  • Zapisywanie projektu: poprzez zapisanie kopii projektu na Gira L1.
  • Uruchomienie:
    Parametryzacja adresu fizycznego i aplikacji za pomocą oprogramowania ETS do uruchamiania KNX od wersji 4.1.8.
    Dalsze projektowanie za pomocą Gira Projekt Assistent (GPA). Asystent projektowania Gira Projekt Assistent jest bezpłatnie dostępny w obszarze pobierania na stronie firmy Gira.
  • Funkcjonalne rozszerzenia wzgl. aktualizacje poprzez oprogramowanie producenta i inne oprogramowania.
  • Przygotowany osprzęt do KNX Secure. W przyszłości konieczna aktualizacja oprogramowania firmowego.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe:
DC 24 do 30 V

Pobór mocy:
2 W

Komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Wspierane protokoły:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Złącza
IP:
2 x gniazdo RJ45
KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna

Temperatura otoczenia:
0 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Zasilanie zewnętrzne DC 24 V.

Wymiary

Moduł. (mod.): 2

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
207000
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
468 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
207000
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
24 Kb
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
207000
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
468 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
207000
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
24 Kb

Gira L1
Product database

Product database from ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Ładowanie
Nr. katalogowy
2070 00
Format pliku
ZIP
Wielkość pliku
166 Kb

Gira L1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Ładowanie
Nr. katalogowy
2070 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
378 Kb

Gira L1
Technical Documentation

Technical documentation

Ładowanie
Nr. katalogowy
2070 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
1.046 Kb

Gira L1 firmware update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Ładowanie
Nr. katalogowy
2070 00
Format pliku
ZIP
Wielkość pliku
43.821 Kb

Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
ZIP
Wielkość pliku
753.435 Kb

Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"
Software

Gira G1 notification:
This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1.

Gira DCS-state:
This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
ZIP
Wielkość pliku
462 Kb

Gira X1/ L1/ GPA (EN)
Product information

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
1.106 Kb

Resolution of the communication problem between GPA and the devices
Software

Ładowanie
Nr. katalogowy
Format pliku
ZIP
Wielkość pliku
107 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części