Gira L1

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
modułowy
Nr. katalogowy 2070 00
2070 00
EAN 4010337016717
Jednostka opakowania 1
System cen 25
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Funkcje logiczne:
    Różnorodność funkcji dzięki bibliotece z 36 modułami logicznymi (np. podstawowe funkcje matematyczne, zależne od położenia słońca sterowanie roletami i żaluzjami, regulacja temperatury, sterowanie ściankami działowymi, automat schodowy, generator losowy).
  • Możliwość konfiguracji elementów logicznych (np. z dowolną liczbę wejść).
  • Łatwa konfiguracja zegarów sterowania czasowego i scen:
    Maks. 20 zegarów sterowania czasowego, każdy z 10 czasami załączania.
    Maks. 20 zestawów scen, każdy z 64 scenami.
  • Możliwość zastosowania maks. 480 punktów danych
    (300 punktów danych adresów grup KNX, 180 dowolnych punktów danych urządzeń) w jednym projekcie.
  • Funkcja interkomu, w celu wymiany wartości, np. między innym L1 lub X1 przez Ethernet.
  • Zoptymalizowane uruchamianie:
    możliwa szybka zmiana lub aktualizacja projektu bez ponownego startu urządzenia.
  • Dwa gniazda RJ45 z funkcją przełącznika sieciowego umożliwiają proste przyłączenie przelotowe kablami krosowymi.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa:
    Szyfrowanie transmisji danych TLS pomiędzy GPA a Gira L1 uniemożliwia jej przechwycenie przez osoby trzecie.
    Zdalny dostęp do Gira L1 zabezpieczony jest hasłem urządzenia.
  • Zapisywanie projektu: poprzez zapisanie kopii projektu na Gira L1.
  • Uruchomienie:
    Parametryzacja adresu fizycznego i aplikacji za pomocą oprogramowania ETS do uruchamiania KNX od wersji 4.1.8.
    Dalsze projektowanie za pomocą Gira Projekt Assistent (GPA). Asystent projektowania Gira Projekt Assistent jest bezpłatnie dostępny w obszarze pobierania na stronie firmy Gira.
  • Funkcjonalne rozszerzenia wzgl. aktualizacje poprzez oprogramowanie producenta i inne oprogramowania.
  • Przygotowany osprzęt do KNX Secure. W przyszłości konieczna aktualizacja oprogramowania firmowego.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe:
DC 24 do 30 V

Pobór mocy:
2 W

Komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Wspierane protokoły:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Złącza
IP:
2 x gniazdo RJ45
KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna

Temperatura otoczenia:
0 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Zasilanie zewnętrzne DC 24 V.

Wymiary

Moduł. (mod.): 2

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 207000

RFA, 468 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 207000

IFC, 24 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Gira L1
Product database

Product database from ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Nr. katalogowy 2070 00

ZIP, 166 Kb

Ładowanie


Gira L1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Nr. katalogowy 2070 00

PDF, 378 Kb

Ładowanie


Gira L1
Technical Documentation

Technical documentation

Nr. katalogowy 2070 00

PDF, 1.046 Kb

Ładowanie


Gira L1 firmware update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Nr. katalogowy 2070 00

ZIP, 43.821 Kb

Ładowanie


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Nr. katalogowy

ZIP, 760.188 Kb

Ładowanie


Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"
Software

Gira G1 notification:
This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1.

Gira DCS-state:
This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Nr. katalogowy

ZIP, 462 Kb

Ładowanie


Gira X1/ L1/ GPA (EN)
Product information

Nr. katalogowy

PDF, 1.106 Kb

Ładowanie


Resolution of the communication problem between GPA and the devices
Software

Nr. katalogowy

ZIP, 107 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania