Fonctions logiques : Variété fonctionnelle grâce à une bibliothèque de modules avec 36 modules logiques (p. ex. fonctions mathématiques de base, commande de stores et volets roulants en fonction de la position du soleil, régulation de température, commande sur base de parois de séparation, éclairage de cage d'escaliers, générateur de nombres aléatoires).
Modules logiques configurables (p. ex. nombre d'entrées librement sélectionnable).
Paramétrage simple d'horloges programmables et d'ambiances : jusqu'à 20 horloges programmables à 10 moments de commutation. jusqu'à 20 kits d'ambiances à 64 ambiances.
Jusqu'à 480 points de données utilisables dans un projet (300 points de données d'adresses de groupe KNX, 180 points de données d'appareils disponibles).
Fonction d'intercommunication pour échanger des valeurs, p. ex. entre un autre Gira L1 ou un Gira X1 via Ethernet.
Mise en service optimisée: modification ou actualisation rapides de projet possibles en cours de fonctionnement sans redémarrage de l'appareil.
Deux connecteurs femelles RJ45 avec fonction d'interrupteur facilitent le bouclage simple du câble à fiche.
Haute sécurité : Le transfert de données TLS crypté entre GPA et Gira L1 empêche tout personne tierce de lire ces données. Le mot de passe pour appareils protège le Gira L1 contre tout accès non autorisé.
Sauvegarde du projet : Sauvegarde d'une copie du projet sur le Gira L1.
Mise en service : L'adresse physique et l'application sont paramétrés avec le logiciel de mise en service KNX ETS à partir de la version 4.1.8. La suite de l'élaboration du projet se fait via l'assistant de projet Gira (GPA). L'assistant de projet Gira est disponible gratuitement dans la zone de téléchargement Gira.
Extensions fonctionnelles et actualisations via des mises à jour du micrologiciel et du logiciel.
Matériel pour KNX Secure prêt. Prochaine mise à jour du micrologiciel nécessaire.
Technical data
KNX moyen:
TP256
Tension nominale:
DC 24 à 30 V
Puissance absorbée:
2 W
Communication IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocoles supportés:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Raccordements
IP:
2 x connecteurs femelles RJ45
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Température ambiante:
0 °C à +45 °C
Indications
Alimentation via une tension externe DC 24 V.
Dimensions
Unités modulaires (UM):
2
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.