Gira L1

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2070 00
2070 00
595,24 EUR
EAN 4010337016717
VE 1
PS 25
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Logische functies:
    Grote verscheidenheid aan functies door modulebibliotheek met 36 logische bouwstenen (bijvoorbeeld mathematische basisfuncties, zonnestandgeleide rolluik- en jaloeziebesturing, temperatuurregeling, scheidingswandbesturing, trappenhuisverlichting, toevalsgenerator).
  • Configureerbare logische bouwstenen (bv. vrij selecteerbaar aantal ingangen).
  • Eenvoudige parametrisering van tijdschakelklokken en scènes:
    tot 20 tijdschakelklokken met elk 10 schakeltijden.
    tot 20 scènesets met elk 64 scènes.
  • Tot 480 datapunten in een project te gebruiken
    (300 datapunten van KNX groepenadressen, 180 vrij beschikbare datapunten van apparaten).
  • Intercomfunctie om waarden bijv. tussen een extra L1 of een X1 via ethernet uit te wisselen.
  • Geoptimaliseerde inbedrijfstelling:
    snelle projectwijziging of -actualisering mogelijk tijdens lopend bedrijf zonder herstart van het apparaat.
  • Twee bussen RJ45 met switch-functionaliteit ondersteunen het eenvoudige doorlussen van de patchkabel.
  • Hoge veiligheid:
    De gecodeerde TLS-gegevensoverdracht tussen GPA en Gira L1 voorkomt het meelezen door derden.
    Het wachtwoord van het apparaat beschermt de Gira L1 tegen toegang door onbevoegden.
  • Projectbeveiliging: opslaan van een projectkopie op de Gira L1.
  • Inbedrijfstelling:
    Fysiek adres en applicatie worden met de KNX inbedrijfstellingssoftware ETS vanaf versie 4.1.8 geparametriseerd.
    De rest van het ontwerp wordt uitgevoerd met de Gira Project Assistent (GPA). De Gira Project Assistent is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
  • Functionele uitbreiding of actualisering via firmware- en software-updates.
  • Hardware voor KNX Secure voorbereid. Toekomstige firmware-update nodig.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Nominale spanning:
DC 24 tot 30 V

Opgenomen vermogen:
2 W

IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Ondersteunde protocollen:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Aansluitingen
IP:
2x busse RJ45
KNX:
Aansluit- en aftakklem

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • Voeding via externe DC 24 V.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 207000

RFA, 468 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 207000

IFC, 24 Kb

Downloaden


Gira L1
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Art.nr. 2070 00

ZIP, 166 Kb

Downloaden


Gira L1
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding

Art.nr. 2070 00

PDF, 313 Kb

Downloaden


Gira Project Assistent (GPA)
Software

Configuratie software.

Art.nr.

ZIP, 760.188 Kb

Downloaden


Gira X1/ L1/ GPA (NL)
Productinformatie

Art.nr.

PDF, 1.123 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Gira L1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Art.nr. 2070 00

PDF, 1.050 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads