0

Bramka systemu domofonowego IP

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5 licencji
2620 97
4010337620976
-
-
10 licencji
2620 98
4010337620983
-
-
20 licencji
2620 99
4010337620990
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 02/2024.


Artykuł zamienny:

5 licencji
EAN 4010337620976
Nr artykułu 2620 97Op. -
SC -
10 licencji
EAN 4010337620983
Nr artykułu 2620 98Op. -
SC -
20 licencji
EAN 4010337620990
Nr artykułu 2620 99Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 02/2024.


Artykuł zamienny:

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

TKS mobil

  • Integracja urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android lub iOS w systemie domofonowym Gira.
  • Aplikację „Gira TKS mobil” można znaleźć w sklepie App Store dla systemów iOS i Android.
  • W przypadku dostępu zdalnego komunikacja jest szyfrowana przy użyciu zintegrowanego protokołu Secure Data Access, stosowanego także w Gira S1.

Communicator domofonowy

  • Dzięki oprogramowaniu „communicator domofonowy” można za pośrednictwem połączenia sieciowego używać jako unifonu zwykłych komputerów oraz urządzeń do obsługi bazujących na komputerach PC.
  • Communikator domofonowy oferuje wszystkie funkcje wideounifonu, takie jak przyjmowanie rozmów, włączanie oświetlenia (w połączeniu z aktorem włączającym bistabilnym) albo otwieranie drzwi.
  • Połączenie Gira z HomeServer lub Gira FacilityServer za pośrednictwem wtyczki umożliwia prezentację w interfejsie Gira.
  • Za pomocą elementów logicznych możliwa jest realizacja nowych zastosowań, takich jak np. kontrola dostępu za pośrednictwem produktów Gira Keyless In.

Uruchamianie

  • Komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

Dane techniczne

ZasilanieDC 24 V ± 5 % (przez zasilanie dodatkowe)
Pobór mocy
Podczas rozmowy5,0 W
Tryb czuwania1,6 W
Przyłącza
Zasilanie2 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. OUT2 x zacisk śrubowy
Dwużyłowy przewód magistralny IN2 x zacisk śrubowy
Sieciowe gniazdo przyłączeniowe1 x RJ45, 10/100 Mbit
Wspierana rozdzielczośćCIF ze standardową rozdzielczością obrazu
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +50 °C

Wskazówki

  • Dostępne są następujące modele licencyjne:
    • 2627 97: 5 równocześnie aktywnych Communicatorów domofonowych
    • 2627 98: 10 równocześnie aktywnych Communicatorów domofonowych
    • 2627 99: 20 równocześnie aktywnych Communicatorów domofonowych
  • W przypadku modeli licencyjnych należy pamiętać, że oprogramowanie communicator domofonowy może być instalowane na dowolnej liczbie urządzeń końcowych. Wprowadzona w modelu licencyjnym liczba wskazuje jedynie ilość równocześnie zalogowanych communicatorów domofonowych.
  • Do zasilania bramki domofonowej IP wymagane jest dodatkowe zasilanie systemu domofonowego.
  • Bramka domofonowa IP jest uruchamiana przez interfejs webowy. Do uruchomienia poprzez interfejs webowy komputer uruchamiający musi być wyposażony w aktualną przeglądarkę (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)6

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Gira AppShop to rynek interesujących rozwiązań i aplikacji dla inteligentnej techniki wyposażenia budynków. Obecnie dostępnych jest tam ponad 200 aplikacji, w tym opisy aplikacji, wtyczki, szablony funkcji, moduły logiczne i przykładowe projekty.
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Bramka domofonowa IP

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99

PDF, 1.07 MB

Do pobrania
Communicator domofonowy

Instrukcja obsługi (szablon do kopiowania)

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 292.57 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
DCS-IP gateway

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99

PDF, 154.97 KB

Do pobrania
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.2)

Windows version of the DCS-IP-gateway Finder.

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

EXE, 5.76 MB

Do pobrania
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.3)

MAC OS version of the DCS-IP-gateway Finder. Note: The ZIP file must be extracted prior to installation.

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.12 MB

Do pobrania
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Do pobrania
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Do pobrania
HomeServer transfer parameters for controlling the DCS Communicator

The DCS Communicator PlugIn Client in the Quad Client calls up the file „TKS-Communicator.exe“ via a parameter transfer. The events are controlled via UDP telegrams.

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 52.15 KB

Do pobrania
Setting up mobile call forwarding

This document describes how to set up mobile call forwarding for a door call using the Gira DCS IP gateway and the "Gira DCS mobile" app.

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 1.34 MB

Do pobrania
DCS-IP-Gateway

Firmware file

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99

ZIP, 98.28 MB

Do pobrania
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Do pobrania
Inbetriebnahme-Beispiele IP-Telefon

Beispielkonfiugrationen handelsüblicher IP-Telefone für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 5.64 MB

Do pobrania
Logikmodul Ansage senden

HomeServer Logikmodul "Sprachansage senden".

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.63 KB

Do pobrania
Logikmodul Statusrückmeldung Ansage

HomeServer Logikmodul "Status Ansage auswerten"

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6 KB

Do pobrania
Logikmodul Statusrückmeldung JPEG-Bildabruf

HomeServer Logikmodul "Status JPEG-Abruf auswerten".

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.5 KB

Do pobrania
Logikmodul Statusrückmeldung Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Status Türöffnerautomatik auswerten".

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.76 KB

Do pobrania
Logikmodul Statusrückmeldung Weiterleitung

HomeServer Logikmodul "Status Weiterleitung auswerten".

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6.04 KB

Do pobrania
Logikmodul Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Türöffnerautomatik einschalten / ausschalten / abfragen".

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.12 KB

Do pobrania
Logikmodul Weiterleitung setzen/abfragen

HomeServer Logikmodul "Weiterleitung senden".

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.56 KB

Do pobrania
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel JPEG-Abruf

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 550.18 KB

Do pobrania
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel Türöffnerautomatik automatisch aktivieren

Nr artykułu 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 584.77 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych