Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
Obsługa za pomocą dodatkowych urządzeń.
Automatyczne lub ręczne ustawianie zasady ściemniania pasującej do obciążenia (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
Wskazanie ustawionego trybu pracy za pomocą LED.
Włączanie oszczędzające lampy.
Jasność włączania może być trwale zapisana.
Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
Możliwość regulacji jasności minimalnej.
Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb gotowości
maks. 0,3 W
Moc przyłączeniowa przy 25°C
Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy)
typ. 3 do 50 W
Wys. nap. lampy LED (odcinanie fazy)
typ. 3 do 100 W
Świetlówka kompaktowa
typ. 3 do 50 W
Żarówki
20 do 210 W
Lampy halogenowe 230 V
20 do 210 W
Trafo Tronic
20 do 210 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (nacinanie fazy)
typ. 20 do 50 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy)
typ. 20 do 100 W
Transformator uzwojony
20 - 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED
typowo 20 do 50 VA
Wtórniki
Nieoświetlone przyciski mechaniczne
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 2-przewodowy
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 3-przewodowy
10
Długość przewodu
Wtórnik
maks. 100 m
Obciążenie
maks. 100 m
Montaż
w puszce instalacyjnej zgodnie z DIN 49073 w połączeniu z odpowiednią osłoną
Przekrój przyłącza
drut
maks. 4 mm²
cienkoprzewodowy bez tulei końcówki żyły
maks. 4 mm²
cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły
maks. 2,5 mm²
Temperatura otoczenia
od -5 °C do +45 °C
Wymiary
Ø 48 × wys. 19,5 mm
Wskazówki
Eksploatacja ściemniacza jest zasadniczo możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre żarówki LED i CFLi wymagają jednakże przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania.
Podczas eksploatacji bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, lamp halogenowych 230 V, transformatorów Tronic i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W.
Elektroniczne transformatory i stateczniki do żarówek LED można eksploatować z metodą ściemniania wskazaną przez producenta.
Nie można zapisać jednym przyciskiem jasności włączania.
Do montażu w sufitach podwieszanych służy adapter montażowy w obudowie miniaturowej5429 00.
W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.
Dalsze linki
Wkładka ściemniająca Gira System 2000 Uni-LED Więcej
W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.