System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
| Medium KNX | TP256 |
| Napięcie znamionowe | DC 24 do 30 V |
| Pobór mocy | 2 W |
| komunikacja IP | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) |
| Przyłącza | |
| IP | 2 x gniazdo RJ45 (public/private) |
| KNX | Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny |
| KNX | TP1, S-Mode (ETS) |
| Temperatura otoczenia | 0°C do +45°C |
| Karta microSD | nieobsługiwana |
| Jednostki podziałowe (JP) | 2 |